Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8177 - € 0,8177 | 500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,6147 - € 1,015 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,7155 - € 1,1823 | 700 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,7155 - € 1,1823 | 500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2257 - € 0,3722 | 998 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,0958 - € 0,1018 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2715 | 834 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6147 - € 1,015 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,142 - € 0,1662 | 1481 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1136 - € 0,1336 | 1000 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,3081 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1181 - € 0,1351 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2715 | 1000 En stock |
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1846 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0982 - € 0,1044 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0982 - € 0,1044 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2532 - € 0,2807 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,0938 - € 1,5713 | 500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,0938 - € 1,5713 | 219 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,3264 - € 0,4378 | 120 En stock |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm