Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
582 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme d'entretoise Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,2868 - € 0,3295 15262 En stock
Hexagonal
PA
M2.5
18.0 mm
€ 0,4805 - € 0,4805 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2
5.0 mm
€ 0,8161 - € 1,1503 1442 En stock
Hexagonal
PA
M2.5
15.0 mm
€ 0,9077 - € 0,9077 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
12.0 mm
€ 0,4927 - € 1,5408 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
35.0 mm
€ 1,3196 - € 1,3196 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2.5
12.0 mm
€ 0,5858 - € 0,5858 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2.5
15.0 mm
€ 0,5858 - € 0,5858 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2
20.0 mm
€ 0,5629 - € 1,0038 3239 En stock
Hexagonal
PA
M3
15.0 mm
€ 14,7374 - € 18,0633 90 En stock
PEEK
25.0 mm
€ 0,8802 - € 0,8802 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
25.0 mm
1186 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
30.0 mm
€ 0,5553 - € 0,5553 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
18.0 mm
€ 0,4149 - € 0,4347 Demander le délai de livraison ici
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
€ 0,4149 - € 0,4347 1000 En stock
Hexagonal
PA
M2
18.0 mm
€ 0,4408 - € 0,4408 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
€ 0,3951 - € 0,3951 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
25.0 mm
€ 8,101 - € 9,9622 103 En stock
PEEK
10.0 mm
€ 6,8499 - € 8,4061 880 En stock
PEEK
5.0 mm
  • sur 30
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155943

Gamme de prix
€ 0,3295 - € 0,2868

Niveaux de stock
15262 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 5.0 mm

10641408

Gamme de prix
€ 0,4805 - € 0,4805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155929

Gamme de prix
€ 1,1503 - € 0,8161

Niveaux de stock
1442 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M4 12.0 mm

10157442

Gamme de prix
€ 0,9077 - € 0,9077

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

10157282

Gamme de prix
€ 1,5408 - € 0,4927

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10415399

Gamme de prix
€ 1,3196 - € 1,3196

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Gamme de prix
€ 0,5858 - € 0,5858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

10640852

Gamme de prix
€ 0,5858 - € 0,5858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10156049

Gamme de prix
€ 1,0038 - € 0,5629

Niveaux de stock
3239 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle 7.0 mm 25.0 mm

10221129

Gamme de prix
€ 18,0633 - € 14,7374

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10638927

Gamme de prix
€ 0,8802 - € 0,8802

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10156124


Niveaux de stock
1186 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 18.0 mm

10638552

Gamme de prix
€ 0,5553 - € 0,5553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support femelle-femelle 5.0 mm 15.0 mm

10156964

Gamme de prix
€ 0,4347 - € 0,4149

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10630075

Gamme de prix
€ 0,2547 - € 0,2547

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 18.0 mm

10156971

Gamme de prix
€ 0,4347 - € 0,4149

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10640838

Gamme de prix
€ 0,4408 - € 0,4408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10412350

Gamme de prix
€ 0,3951 - € 0,3951

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm 10.0 mm

10220962

Gamme de prix
€ 9,9622 - € 8,101

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 6.0 mm 5.0 mm

10221044

Gamme de prix
€ 8,4061 - € 6,8499

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790