Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2281 - € 1,2281 | 500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,2052 - € 1,2052 | Demander le délai de livraison ici |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5843 - € 0,9504 | 439 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5843 - € 0,9504 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3051 - € 0,3051 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,5858 - € 0,5858 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,241 - € 0,241 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9092 - € 1,431 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,2959 | 1160 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3249 - € 0,3432 | 1059 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,1518 - € 1,1518 | 183572 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4805 - € 0,5065 | 295 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2944 - € 0,3264 | 1137 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,2959 | 305 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,1518 - € 1,1518 | 3437 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4561 - € 0,4561 | 1234 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4149 - € 0,4347 | 2061 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,1983 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 12,1591 - € 14,9052 | Demander le délai de livraison ici |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 9,1384 - € 11,2133 | Demander le délai de livraison ici |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm