Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
582 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme d'entretoise Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,5629 - € 1,0038 3398 En stock
Hexagonal
PA
M4
5.0 mm
€ 0,511 - € 0,511 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
18.0 mm
€ 0,2654 - € 0,2959 251 En stock
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
€ 1,0984 - € 1,5561 1715 En stock
Hexagonal
PA
M3
25.0 mm
€ 0,4668 - € 0,839 163 En stock
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
€ 0,7917 - € 0,7917 34 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
€ 0,2868 - € 0,5888 Demander le délai de livraison ici
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
€ 8,469 - € 10,4188 Demander le délai de livraison ici
PEEK
8.0 mm
€ 19,6767 - € 24,1419 Demander le délai de livraison ici
PEEK
35.0 mm
€ 1,1636 - € 1,1875 1003 En stock
Hexagonal
PA
M4
40.0 mm
€ 1,3974 - € 1,968 5253 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
€ 10,1758 - € 12,4795 Demander le délai de livraison ici
PEEK
12.0 mm
€ 7,9034 - € 9,7193 Demander le délai de livraison ici
PEEK
6.0 mm
€ 18,0175 - € 22,1062 100 En stock
PEEK
30.0 mm
€ 10,1758 - € 12,4795 Demander le délai de livraison ici
PEEK
18.0 mm
€ 0,5553 - € 0,5553 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
35.0 mm
€ 10,603 - € 13,0135 45 En stock
PEEK
20.0 mm
€ 0,987 - € 1,5057 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
40.0 mm
€ 0,2944 - € 0,3264 523 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
€ 1,2403 - € 1,2403 551 En stock
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • sur 30
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 5.0 mm

10157626

Gamme de prix
€ 1,0038 - € 0,5629

Niveaux de stock
3398 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10638545

Gamme de prix
€ 0,511 - € 0,511

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10157053

Gamme de prix
€ 0,2959 - € 0,2654

Niveaux de stock
251 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10156100

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,0984

Niveaux de stock
1715 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 12.0 mm

10157060

Gamme de prix
€ 0,839 - € 0,4668

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle 7.0 mm 10.0 mm

10157015

Gamme de prix
€ 0,7917 - € 0,7917

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 8.0 mm 25.0 mm

10157213

Gamme de prix
€ 0,5888 - € 0,2868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 7.0 mm 8.0 mm

10636961

Gamme de prix
€ 10,4188 - € 8,469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 35.0 mm

10540947

Gamme de prix
€ 24,1419 - € 19,6767

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M4 40.0 mm

10157596

Gamme de prix
€ 1,1875 - € 1,1636

Niveaux de stock
1003 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle 10.0 mm 25.0 mm

10157749

Gamme de prix
€ 1,968 - € 1,3974

Niveaux de stock
5253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 7.0 mm 12.0 mm

10221082

Gamme de prix
€ 12,4795 - € 10,1758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 7.0 mm 6.0 mm

10630914

Gamme de prix
€ 9,7193 - € 7,9034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 30.0 mm

10221204

Gamme de prix
€ 22,1062 - € 18,0175

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 6.0 mm 18.0 mm

10220993

Gamme de prix
€ 12,4795 - € 10,1758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M4 35.0 mm

10157572

Gamme de prix
€ 0,5553 - € 0,5553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Gamme de prix
€ 13,0135 - € 10,603

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

10369753

Gamme de prix
€ 1,5057 - € 0,987

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle 10.0 mm 15.0 mm

10157466

Gamme de prix
€ 0,3264 - € 0,2944

Niveaux de stock
523 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    15.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 10.0 mm 30.0 mm

10157558

Gamme de prix
€ 1,2403 - € 1,2403

Niveaux de stock
551 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB