Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
582 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme d'entretoise Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 1,2082 - € 1,3471 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M5
50.0 mm
€ 0,8253 - € 1,2571 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2.5
25.0 mm
€ 0,5034 - € 0,8177 200 En stock
Hexagonal
PA
M2.5
6.0 mm
€ 0,9458 - € 1,4905 2519 En stock
Hexagonal
PA
M3
50.0 mm
€ 0,4088 - € 0,4454 1000 En stock
Nylon 6/6
25.0 mm
219 En stock
Nylon 6/6
35.0 mm
€ 0,1723 - € 0,6178 Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
5.0 mm
€ 0,2074 - € 0,7384 1225 En stock
Nylon 6/6
12.0 mm
€ 0,2016 - € 0,2101 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
40.0 mm
€ 0,1181 - € 0,1351 Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
15.9 mm
€ 0,1632 - € 0,2715 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
18.0 mm
€ 0,6147 - € 1,015 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M2.5
15.0 mm
€ 0,7155 - € 1,1823 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
30.0 mm
€ 0,832 - € 1,3723 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
40.0 mm
€ 0,1859 - € 0,1859 23149 En stock
Hexagonal
PA
M4
20.0 mm
€ 0,5492 - € 0,894 1 En stock
Hexagonal
PA
M3
10.0 mm
€ 0,8696 - € 1,3715 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
45.0 mm
€ 0,9092 - € 1,431 852 En stock
Hexagonal
PA
M4
50.0 mm
€ 0,1429 - € 0,2913 3210 En stock
Nylon 6/6
5.0 mm
€ 0,142 - € 0,1662 439 En stock
Hexagonal
Nylon 6/6
12.0 mm
  • sur 30
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 50.0 mm

10370056

Gamme de prix
€ 1,3471 - € 1,2082

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10370148

Gamme de prix
€ 1,2571 - € 0,8253

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10370070

Gamme de prix
€ 0,8177 - € 0,5034

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Gamme de prix
€ 1,4905 - € 0,9458

Niveaux de stock
2519 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10155981

Gamme de prix
€ 0,4454 - € 0,4088

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-femelle 5.5 mm M3 35.0 mm

10156155


Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

10156926

Gamme de prix
€ 0,6178 - € 0,1723

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    3926909790
Support mâle-mâle M3 12.0 mm Nylon 6/6

10157046

Gamme de prix
€ 0,7384 - € 0,2074

Niveaux de stock
1225 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    3926909790
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Gamme de prix
€ 0,2101 - € 0,2016

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle 7.1 mm M4 15.9 mm Nylon 6/6

10001448

Gamme de prix
€ 0,1351 - € 0,1181

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Support mâle-mâle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm PA

10156896

Gamme de prix
€ 0,2715 - € 0,1632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Hexagonal M2.5 15.0 mm PA

10639665

Gamme de prix
€ 1,015 - € 0,6147

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Gamme de prix
€ 1,1823 - € 0,7155

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Gamme de prix
€ 1,3723 - € 0,832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10206119

Gamme de prix
€ 0,1859 - € 0,1859

Niveaux de stock
23149 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10132562

Gamme de prix
€ 0,894 - € 0,5492

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Gamme de prix
€ 1,3715 - € 0,8696

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10370209

Gamme de prix
€ 1,431 - € 0,9092

Niveaux de stock
852 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-mâle 6.0 mm M3 5.0 mm Nylon 6/6

10157329

Gamme de prix
€ 0,2913 - € 0,1429

Niveaux de stock
3210 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    3926909790
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm Nylon 6/6

10157459

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,142

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB