Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1292 - € 0,1292 | 408 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 3892 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0518 - € 0,0932 | 2 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0918 - € 0,1514 | 2834 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,2456 | 12 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2608 | 23000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| € 0,5385 - € 0,5385 | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| € 0,3569 - € 0,3569 | 1000 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2364 | 765 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 2000 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,3325 | 2849 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| € 0,5126 - € 0,5126 | 1000 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3447 - € 0,3447 | 49 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,1108 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,1312 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2608 | 970 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 2145 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 1,0175 - € 1,4188 | 568 En stock |
Cylindrique
|
Noir
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer