Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 0,1305 - € 0,1451 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
€ 0,5746 - € 0,6384 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
€ 0,7947 - € 0,883 3040 En stock
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
€ 0,7494 - € 0,8327 200 En stock
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
€ 0,2177 - € 0,2418 8713 En stock
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
€ 0,3243 - € 0,3604 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
€ 1,211 - € 1,3456 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
€ 3,5948 - € 3,9942 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
€ 0,19 - € 0,2111 9496 En stock
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
€ 0,1508 - € 0,1675 5000 En stock
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
€ 0,4001 - € 0,4446 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
€ 0,8047 - € 0,8941 18360 En stock
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
€ 0,8837 - € 0,9818 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
€ 1,9932 - € 2,2147 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
€ 1,122 - € 1,2466 150 En stock
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
€ 2,9744 - € 3,3049 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
€ 0,1989 - € 0,221 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
€ 1,1233 - € 1,2481 180 En stock
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
  • sur 3
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Noir K5B

10431924

Gamme de prix
€ 0,1451 - € 0,1305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Gamme de prix
€ 0,6384 - € 0,5746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Gamme de prix
€ 0,883 - € 0,7947

Niveaux de stock
3040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Gamme de prix
€ 0,8327 - € 0,7494

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Noir K5B

10319611

Gamme de prix
€ 0,2418 - € 0,2177

Niveaux de stock
8713 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.2 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Gamme de prix
€ 0,3604 - € 0,3243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Gamme de prix
€ 1,3456 - € 1,211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Gamme de prix
€ 3,9942 - € 3,5948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Noir K5B

10319581

Gamme de prix
€ 0,2111 - € 0,19

Niveaux de stock
9496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.2 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.2 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Noir A6

10319574

Gamme de prix
€ 0,1675 - € 0,1508

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Gamme de prix
€ 0,4446 - € 0,4001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Gamme de prix
€ 0,8941 - € 0,8047

Niveaux de stock
18360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Gamme de prix
€ 0,9818 - € 0,8837

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm
Ferrite toroïde 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Gamme de prix
€ 2,2147 - € 1,9932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    12.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.8 mm
  • Longueur totale
    21.3 mm
Ferrite toroïde 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    1.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.0 mm
  • Longueur totale
    2.0 mm
Ferrite toroïde 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Gamme de prix
€ 1,2466 - € 1,122

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.0 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Gamme de prix
€ 3,3049 - € 2,9744

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
Ferrite 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Noir K5B

10638484

Gamme de prix
€ 0,221 - € 0,1989

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.2 mm
Ferrite toroïde 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Gamme de prix
€ 1,2481 - € 1,1233

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    11.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    11.4 mm
  • Longueur totale
    14.0 mm