Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 0,0273 - € 0,0303 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
€ 0,1307 - € 0,1453 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
€ 0,0329 - € 0,0366 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
€ 0,0489 - € 0,0543 Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
€ 0,0448 - € 0,0498 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
€ 0,0448 - € 0,0498 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
€ 0,0296 - € 0,0329 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
10320495 € 3,3454 - € 3,7171 253 En stock
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
€ 0,0432 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
€ 0,0269 - € 0,0299 Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
€ 0,5434 - € 0,6038 1450 En stock
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
€ 0,6049 - € 0,6721 168 En stock
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
€ 0,385 - € 0,4278 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
€ 0,4359 - € 0,4843 1400 En stock
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
€ 0,684 - € 0,76 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
€ 0,2177 - € 0,2418 8713 En stock
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
€ 0,3243 - € 0,3604 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
€ 1,211 - € 1,3456 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
  • sur 3
Ferrite toroïde 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Gamme de prix
€ 0,0303 - € 0,0273

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    2.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Noir K5B

10319567

Gamme de prix
€ 0,1453 - € 0,1307

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    0.85 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Gamme de prix
€ 0,0366 - € 0,0329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Gamme de prix
€ 0,0543 - € 0,0489

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.5 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    7.5 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
€ 0,0498 - € 0,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Gamme de prix
€ 0,0498 - € 0,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
Ferrite toroïde 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Gamme de prix
€ 0,0329 - € 0,0296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    2.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.8 mm
  • Longueur totale
    2.5 mm
Ferrite toroïde 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Gamme de prix
€ 3,7171 - € 3,3454

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    27.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    27.4 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite toroïde 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Gamme de prix
€ 0,0299 - € 0,0269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.4 mm
Ferrite toroïde 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.3 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.3 mm
Ferrite toroïde 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Gamme de prix
€ 0,6038 - € 0,5434

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    10.2 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    10.2 mm
Ferrite toroïde 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Gamme de prix
€ 0,6721 - € 0,6049

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    12.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm
Ferrite toroïde 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Gamme de prix
€ 0,4278 - € 0,385

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    13.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.5 mm
Ferrite toroïde 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Gamme de prix
€ 0,4843 - € 0,4359

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    12.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.7 mm
Ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Noir K5B A5

10628829

Gamme de prix
€ 0,76 - € 0,684

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    7.6 mm
Ferrite 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Noir K5B

10319611

Gamme de prix
€ 0,2418 - € 0,2177

Niveaux de stock
8713 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.2 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Gamme de prix
€ 0,3604 - € 0,3243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Gamme de prix
€ 1,3456 - € 1,211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm