Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
€ 0,4001 - € 0,4446 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
€ 0,1508 - € 0,1675 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
€ 0,4121 - € 0,4579 1000 En stock
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
€ 1,9932 - € 2,2147 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
€ 0,8837 - € 0,9818 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
€ 0,9093 - € 1,0103 26 En stock
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
€ 0,684 - € 0,76 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
€ 0,0432 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
€ 0,0448 - € 0,0498 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
€ 0,6488 - € 0,7209 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
€ 0,0348 - € 0,0386 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
€ 0,0296 - € 0,0329 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
€ 0,0489 - € 0,0543 Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
€ 0,0329 - € 0,0366 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
€ 0,1307 - € 0,1453 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
10320495 € 3,3454 - € 3,7171 253 En stock
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
€ 0,6049 - € 0,6721 168 En stock
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
  • sur 3
Ferrite toroïde 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.2 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.2 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Gamme de prix
€ 0,4446 - € 0,4001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Noir K5B

10319598

Gamme de prix
€ 0,1675 - € 0,1508

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Gamme de prix
€ 0,4579 - € 0,4121

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.8 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
Ferrite toroïde 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Gamme de prix
€ 2,2147 - € 1,9932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    12.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.8 mm
  • Longueur totale
    21.3 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Gamme de prix
€ 0,9818 - € 0,8837

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Gamme de prix
€ 1,0103 - € 0,9093

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.3 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.3 mm
Ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Noir K5B A5

10628829

Gamme de prix
€ 0,76 - € 0,684

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    7.6 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
€ 0,0498 - € 0,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Noir

10319963

Gamme de prix
€ 0,7209 - € 0,6488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Gamme de prix
€ 0,0386 - € 0,0348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Gamme de prix
€ 0,0329 - € 0,0296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    2.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.8 mm
  • Longueur totale
    2.5 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Gamme de prix
€ 0,0543 - € 0,0489

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.5 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    7.5 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Gamme de prix
€ 0,0366 - € 0,0329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Noir K5B

10319567

Gamme de prix
€ 0,1453 - € 0,1307

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    0.85 mm
Ferrite toroïde 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Gamme de prix
€ 3,7171 - € 3,3454

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    27.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    27.4 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite toroïde 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Gamme de prix
€ 0,6721 - € 0,6049

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    12.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm