Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Longueur totale | Impédance 25 MHz | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,0577 - € 2,2863 | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| € 3,1062 - € 3,4514 | Demander le délai de livraison ici |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| € 0,9134 - € 1,0149 | 1296 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6596 - € 0,7329 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8158 - € 0,9065 | 7830 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,7637 - € 0,8486 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7565 - € 0,8405 | 72 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1892 - € 0,2102 | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.545 in
13.84 mm
|
10 Ω
|
0.074 in
1.88 mm
|
||
| € 3,1227 - € 3,4697 | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.517 in
38.53 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,9734 - € 1,0816 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3249 - € 0,361 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 4,9014 - € 5,446 | 312 En stock |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| € 1,083 - € 1,2033 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
||
| € 0,2433 - € 0,2703 | Demander le délai de livraison ici |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| € 3,2768 - € 3,6409 | Demander le délai de livraison ici |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,5699 - € 0,6333 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,408 - € 0,4534 | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
73 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8548 - € 0,9498 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5406 - € 0,6007 | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9843 - € 1,0937 | 56 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm