Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
€ 0,8548 - € 0,9498 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
€ 0,865 - € 0,9611 Demander le délai de livraison ici
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
€ 0,7637 - € 0,8486 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
€ 0,7565 - € 0,8405 72 En stock
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
€ 0,7217 - € 0,8019 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
€ 0,408 - € 0,4534 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
€ 2,707 - € 3,0078 964 En stock
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
€ 12,5417 - € 13,9352 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
€ 2,892 - € 3,2133 Demander le délai de livraison ici
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
€ 0,1892 - € 0,2102 Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
€ 3,2768 - € 3,6409 Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
€ 0,7668 - € 0,852 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
€ 0,9734 - € 1,0816 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
€ 3,1227 - € 3,4697 Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
€ 0,9735 - € 1,0817 Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
€ 0,4325 - € 0,4806 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
€ 0,5699 - € 0,6333 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
€ 5,7076 - € 6,3418 Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
€ 0,3249 - € 0,361 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
€ 0,2433 - € 0,2703 Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Gamme de prix
€ 0,9498 - € 0,8548

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Gamme de prix
€ 0,9611 - € 0,865

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    32.4 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Gamme de prix
€ 0,8486 - € 0,7637

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    24.5 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Gamme de prix
€ 0,8405 - € 0,7565

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Gamme de prix
€ 0,8019 - € 0,7217

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Gamme de prix
€ 0,4534 - € 0,408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Gamme de prix
€ 3,0078 - € 2,707

Niveaux de stock
964 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Gamme de prix
€ 13,9352 - € 12,5417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    76.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Gamme de prix
€ 3,2133 - € 2,892

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    48.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Gamme de prix
€ 0,2102 - € 0,1892

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    9.7 mm
  • Longueur totale
    13.84 mm
  • Largeur totale
    1.88 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Gamme de prix
€ 3,6409 - € 3,2768

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.1 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Gamme de prix
€ 0,852 - € 0,7668

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    40.0 mm
  • Longueur totale
    45.2 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Gamme de prix
€ 1,0816 - € 0,9734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Gamme de prix
€ 3,4697 - € 3,1227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.7 mm
  • Longueur totale
    38.53 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Gamme de prix
€ 1,0817 - € 0,9735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Gamme de prix
€ 0,4806 - € 0,4325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Gamme de prix
€ 0,6333 - € 0,5699

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Gamme de prix
€ 6,3418 - € 5,7076

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Gamme de prix
€ 0,361 - € 0,3249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.0 mm
  • Longueur totale
    14.7 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Gamme de prix
€ 0,2703 - € 0,2433

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    7.2 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Largeur totale
    7.8 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5