Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Longueur totale | Impédance 25 MHz | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,1062 - € 3,4514 | Demander le délai de livraison ici |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| € 2,0577 - € 2,2863 | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| € 1,9257 - € 2,1397 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 5,9141 - € 6,5712 | 420 En stock |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| € 0,5761 - € 0,6402 | 3329 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1622 - € 0,1802 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 1,3069 - € 1,4521 | 486 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3244 - € 0,3604 | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,609 - € 0,6767 | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10317419 | € 0,5474 - € 0,6082 | 4780 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| € 0,562 - € 0,6245 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,8962 - € 0,9958 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,2966 - € 3,6629 | 699 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
114 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
45 Ω
|
|
||
| € 0,4866 - € 0,5407 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,2436 - € 0,2707 | 826 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 1,676 - € 1,8622 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,7164 - € 0,796 | 240 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| € 0,6596 - € 0,7329 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9734 - € 1,0816 | 64 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,9134 - € 1,0149 | 1296 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer