Menu Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
183 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
€ 0,0577 - € 0,0639 37172 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,0265 - € 0,0294 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
120.0 mm
Noir
22.0 kg
€ 0,0786 - € 0,0873 173 En stock
89.0 mm
310.0 mm
Noir
22.0 kg
€ 0,0265 - € 0,0294 6380 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,0786 - € 0,0873 37 En stock
89.0 mm
310.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,3622 - € 0,3878 8160 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Noir
50.0 kg
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
98.0 mm
Naturel
8.0 kg
€ 0,0376 - € 0,0416 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
180.0 mm
Naturel
18.0 kg
€ 0,0903 - € 0,1001 12880 En stock
116.0 mm
385.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,4921 - € 0,5177 4598 En stock
102.0 mm
360.0 mm
Noir
50.0 kg
€ 0,0219 - € 0,0219 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
135.0 mm
Noir
8.0 kg
€ 0,0703 - € 0,0782 Demander le délai de livraison ici
96.0 mm
331.0 mm
Naturel
18.0 kg
€ 0,2887 - € 0,3144 3900 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Naturel
40.0 kg
€ 0,0378 - € 0,0747 1848 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Noir
22.0 kg
€ 0,0472 - € 0,0747 Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
300.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,1614 - € 0,1792 Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
450.0 mm
Noir
22.0 kg
€ 0,0247 - € 0,0527 1258183 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Naturel
18.0 kg
€ 0,025 - € 0,0426 Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
€ 0,4357 - € 0,4613 Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
290.0 mm
Naturel
50.0 kg
€ 0,0244 - € 0,0465 166604 En stock
52.0 mm
190.0 mm
Noir
22.0 kg
  • sur 10
Lien de serrage 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244616

Gamme de prix
€ 0,0639 - € 0,0577

Niveaux de stock
37172 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    368.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244982

Gamme de prix
€ 0,0294 - € 0,0265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Noir

10245163

Gamme de prix
€ 0,0873 - € 0,0786

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    310.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    89.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244623

Gamme de prix
€ 0,0294 - € 0,0265

Niveaux de stock
6380 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244708

Gamme de prix
€ 0,0873 - € 0,0786

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    310.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    89.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278697

Gamme de prix
€ 0,3878 - € 0,3622

Niveaux de stock
8160 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    53.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    50.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturel

10560389


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    98.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244647

Gamme de prix
€ 0,0416 - € 0,0376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    49.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244777

Gamme de prix
€ 0,1001 - € 0,0903

Niveaux de stock
12880 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    385.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    116.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278727

Gamme de prix
€ 0,5177 - € 0,4921

Niveaux de stock
4598 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    360.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    50.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Noir

10447659

Gamme de prix
€ 0,0219 - € 0,0219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    32.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244609

Gamme de prix
€ 0,0782 - € 0,0703

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    331.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    96.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturel

10278666

Gamme de prix
€ 0,3144 - € 0,2887

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    40.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Noir

10245101

Gamme de prix
€ 0,0747 - € 0,0378

Niveaux de stock
1848 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244692

Gamme de prix
€ 0,0747 - € 0,0472

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Noir

10245200

Gamme de prix
€ 0,1792 - € 0,1614

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    130.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244593

Gamme de prix
€ 0,0527 - € 0,0247

Niveaux de stock
1258183 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    292.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244661

Gamme de prix
€ 0,0426 - € 0,025

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Naturel

10278703

Gamme de prix
€ 0,4613 - € 0,4357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    290.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    78.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    50.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Noir

10245019

Gamme de prix
€ 0,0465 - € 0,0244

Niveaux de stock
166604 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    190.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    52.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2