Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0653 - € 0,0725 | 1694 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0204 - € 0,0228 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0387 - € 0,0648 | 65 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2545 - € 0,2802 | 17000 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | 76766 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0703 - € 0,0782 | 24432 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 1,0664 - € 1,1849 | Demander le délai de livraison ici |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 600 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,1614 - € 0,1792 | Demander le délai de livraison ici |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0424 - € 0,0648 | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,025 - € 0,0426 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10244951 | € 0,0247 - € 0,0527 | 394 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| € 0,0224 - € 0,0224 | 294000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | 3953 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 204542 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0052 - € 0,0096 | 1857821 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 8157 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 1,0664 - € 1,1849 | 1481 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,9642 - € 1,0708 | 3000 En stock |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer