Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0617 - € 0,0685 | 11092 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0321 - € 0,0356 | 10859 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 13358 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0903 - € 0,1001 | Demander le délai de livraison ici |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0903 - € 0,1001 | 12880 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,4921 - € 0,5177 | 4598 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,0219 - € 0,0219 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0371 - € 0,0413 | 143866 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0171 - € 0,0189 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4799 - € 0,5347 | 1675 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2276 - € 0,2529 | 7532 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | 2075 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,142 - € 0,1584 | 1798 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0148 - € 0,0164 | 9231 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0308 - € 0,0308 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3622 - € 0,3878 | 3316 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,1571 - € 0,3158 | 11302 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Jaune
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer