Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0297 - € 0,0331 | 1489 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Jaune
|
|
||
| € 0,1438 - € 0,2883 | 2796 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| € 0,0274 - € 0,0274 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0308 - € 0,0308 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244951 | € 0,0247 - € 0,0527 | 394 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| € 0,0424 - € 0,0648 | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1298 - € 0,1442 | 6962 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1614 - € 0,1792 | 21798 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0224 - € 0,0224 | 54037 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,0387 - € 0,0648 | 65 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,3622 - € 0,3878 | 3316 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,4357 - € 0,4613 | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,0617 - € 0,0685 | 1793 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0224 - € 0,0224 | 294000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,0283 - € 0,0283 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10245170 | € 0,0509 - € 0,0833 | 19652 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| € 0,1614 - € 0,1792 | Demander le délai de livraison ici |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0268 - € 0,0524 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg