Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0903 - € 0,1001 | Demander le délai de livraison ici |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0748 - € 0,1057 | 2277 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,109 - € 0,121 | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3836 - € 0,4236 | 11153 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3317 - € 0,3599 | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0085 - € 0,0096 | 74018 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 1275235 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2747 - € 0,3434 | 12112 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,9642 - € 1,0708 | Demander le délai de livraison ici |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,6872 - € 0,7657 | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | 39 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0653 - € 0,0725 | 1694 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0816 - € 0,0908 | 1271 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3317 - € 0,3599 | 14600 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 8157 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 1,0664 - € 1,1849 | 1481 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 1,1568 - € 1,2856 | 20 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0196 - € 0,0217 | 514416 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,3605 - € 0,412 | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,585 - € 0,6502 | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg