Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,109 - € 0,121 | 9276 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0672 - € 0,1324 | 146385 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,4354 - € 0,4799 | 16909 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | 3953 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 204542 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0816 - € 0,0908 | 5966 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0903 - € 0,1001 | 12880 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,4799 - € 0,5347 | 2838 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0321 - € 0,0356 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0171 - € 0,0189 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,142 - € 0,1584 | 61 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0672 - € 0,1324 | 53906 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 1,1568 - € 1,2856 | Demander le délai de livraison ici |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | 311 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0148 - € 0,0164 | 9231 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,142 - € 0,1584 | 1798 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 1,7181 - € 1,7922 | Demander le délai de livraison ici |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3199 - € 0,3554 | 41567 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,4473 - € 0,4976 | Demander le délai de livraison ici |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg