Menu Rechercher

Pieds de nivellement montés sur base pivotante métallique

En stock

Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.

Séries: SR5788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M16
155.0 kg
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
225.0 kg
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 kg
79.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
155.0 kg
119.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 kg
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 kg
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
125.0 kg
52.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
155.0 kg
119.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
225.0 kg
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
85.0 kg
52.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
85.0 kg
52.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
155.0 kg
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
155.0 kg
119.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 kg
79.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 kg
79.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
225.0 kg
119.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
125.0 kg
52.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
225.0 kg
119.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
225.0 kg
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 kg
79.0 mm
  • sur 5
Pieds ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500323


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 65.0 mm M16 112.0 mm Noir

10500293


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    112.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500408


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    79.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    86.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500101


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500149


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    69.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500194


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    86.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Noir

10500255


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    52.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M12
Pieds ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Noir

10500040


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    112.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500354


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Noir

10500262


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    52.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M12
Pieds ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Noir

10500224


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    52.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    103.0 mm
  • Filetage
    M12
Pieds ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500347


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Noir

10500064


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    112.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500392


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    79.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    69.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500361


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    79.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    69.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Noir

10500231


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    52.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    103.0 mm
  • Filetage
    M12
Pieds ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 65.0 mm M16 112.0 mm Noir

10500316


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    112.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500415


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    79.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    86.0 mm
  • Filetage
    M10