Menu Rechercher

Pieds de nivellement montés sur base pivotante métallique

En stock

Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.

Séries: SR5788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
52 En stock
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
€ 11,418 - € 14,0962 2 En stock
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
4 En stock
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
125.0 kg
52.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
155.0 kg
119.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 kg
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 kg
79.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 kg
79.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
85.0 kg
52.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 kg
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 kg
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 kg
79.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
125.0 kg
52.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
155.0 kg
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
225.0 kg
119.0 mm
49 En stock
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
€ 7,0947 - € 9,4027 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
€ 5,0315 - € 6,865 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
  • sur 5
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier

10157923


Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Capacité de charge
    1700.0 kg
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier

10158005


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Capacité de charge
    3260.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

10158227

Gamme de prix
€ 14,0962 - € 11,418

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Capacité de charge
    310.0 kg
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier

10158043


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Capacité de charge
    9970.0 kg
Pieds ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Noir

10500255


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    52.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M12
Pieds ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Noir

10500040


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    112.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    69.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500385


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    79.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    69.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500378


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    79.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    69.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Noir

10500200


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    52.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    103.0 mm
  • Filetage
    M12
Pieds ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500149


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    69.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500187


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    86.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500439


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    79.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    86.0 mm
  • Filetage
    M10
Pieds ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Noir

10500217


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    52.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    103.0 mm
  • Filetage
    M12
Pieds ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500323


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    65.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    119.0 mm
  • Articulation du pivot
  • Type de montage
    Douille
  • Longueur filetage
    148.0 mm
  • Filetage
    M16
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

10157954


Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Capacité de charge
    2260.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10158098

Gamme de prix
€ 9,4027 - € 7,0947

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier

10158012


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Capacité de charge
    3260.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

10157893

Gamme de prix
€ 6,865 - € 5,0315

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Douille
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Capacité de charge
    490.0 kg