Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1114 - € 0,116 | 2636 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1419 - € 0,1617 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,149 - € 0,1698 | 4000 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,0851 - € 0,1402 | 995 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1754 - € 0,1998 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1225 - € 0,1276 | 607 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | 216 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,2349 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | 233000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | 2999 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,3325 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | 592 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1617 - € 0,2349 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | 790 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,2044 - € 0,2944 | 698 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm