Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,0803 - € 5,6448 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,445 - € 8,2688 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 14,2645 - € 15,8358 | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 26,622 - € 28,0255 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 3,9971 - € 4,4547 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 2,8376 - € 3,158 | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 4,5158 - € 5,0192 | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 3,2495 - € 3,6004 | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 7,3839 - € 8,2078 | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 11,3353 - € 12,5863 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 17,6666 - € 18,582 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 18,5667 - € 19,5278 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 12,1133 - € 13,4559 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 2,8376 - € 3,158 | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 2,1663 - € 2,4257 | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 3,5699 - € 3,9818 | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 1,7392 - € 1,9375 | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| € 1,7392 - € 1,9222 | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| € 2,1968 - € 2,4409 | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 2,3494 - € 2,6088 | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer