Cette gamme de têtes de vis est disponible avec un choix entre entraînement hexagonal ou empreinte torx. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Les empreintes torx offrent une technique d’engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d’entraînement avec moins de pression vers le bas. Ces têtes de vis sont disponibles en deux options tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.
La première de ces options contribue à réduire l’espace de hauteur de tête globale des vis, ce qui signifie qu’aucun fraisage n’est requis, contrairement aux vis à tête plate. La deuxième option dispose d’un profil extrêmement surbaissé et n’a pas besoin de trou à emplacement fraisé. Ces vis sont adaptées aux applications mécaniques et d’équipements, avec un dégagement minimal.
Les têtes de vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément). Les vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | h1 | Matière | l1 | Type d'entraînement | r1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,14 - € 3,06 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Inox 316
|
8.0
|
Empreintes torx
|
0.3
|
||
€ 2,14 - € 3,06 | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Inox 316
|
5.0
|
Empreintes torx
|
0.3
|
||
€ 2,14 - € 3,06 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Inox 316
|
4.0
|
Empreintes torx
|
0.3
|
||
€ 2,14 - € 3,06 | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Inox 316
|
8.0
|
Empreintes torx
|
0.3
|
||
€ 2,19 - € 3,13 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
0.5
|
||
€ 2,14 - € 3,06 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
0.3
|
||
€ 2,76 - € 3,94 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Inox noirci 316
|
10.0
|
Clé hexagonale
|
0.25
|
||
€ 1,95 - € 2,78 | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Inox noirci 303
|
8.0
|
Empreintes torx
|
0.6
|
||
€ 2,14 - € 3,06 | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Inox 316
|
10.0
|
Empreintes torx
|
0.3
|
||
€ 2,19 - € 3,13 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Inox 316
|
20.0
|
Empreintes torx
|
0.5
|
||
€ 2,19 - € 3,13 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Inox 316
|
10.0
|
Empreintes torx
|
0.5
|
||
€ 2,88 - € 4,12 | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Inox 316
|
20.0
|
Empreintes torx
|
0.6
|
||
€ 2,14 - € 3,06 | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Inox 316
|
6.0
|
Empreintes torx
|
0.4
|
||
€ 1,84 - € 2,63 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Inox noirci 303
|
4.0
|
Empreintes torx
|
0.3
|
||
€ 1,84 - € 2,63 | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Inox noirci 303
|
8.0
|
Empreintes torx
|
0.3
|
||
€ 2,26 - € 3,23 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Inox noirci 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
0.10
|
||
€ 2,04 - € 2,91 | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Inox noirci 303
|
10.0
|
Empreintes torx
|
0.6
|
||
€ 3,17 - € 4,53 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Inox noirci 303
|
10.0
|
Empreintes torx
|
0.7
|
||
€ 3,01 - € 4,30 | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Inox noirci 316
|
25.0
|
Empreintes torx
|
0.6
|
||
€ 3,17 - € 4,53 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Inox noirci 303
|
12.0
|
Empreintes torx
|
0.7
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer