Menu Rechercher

Vis machine - Reliure

En stock

Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0584 - € 0,0816 6883 En stock
M3
Chromé
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0762 - € 0,1211 250 En stock
M4
Chromé
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1208 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1244 - € 0,1983 9520 En stock
M6
Naturel
5.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,566 - € 0,9169 1000 En stock
M8
Naturel
60.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1081 - € 0,151 7484 En stock
M5
Naturel
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2029 - € 0,3676 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
45.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2685 - € 0,4897 707 En stock
M6
Naturel
70.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0596 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
M3
Chromé
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0852 - € 0,1351 Demander le délai de livraison ici
M4
Chromé
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2039 - € 0,5016 Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,212 - € 0,3875 900 En stock
M5
Naturel
50.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,569 - € 1,2555 900 En stock
M8
Naturel
80.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,4881 - € 0,7933 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
50.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0779 - € 0,1235 Demander le délai de livraison ici
M4
Chromé
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1693 - € 0,3081 Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1693 - € 0,3112 Demander le délai de livraison ici
M6
Chromé
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,109 - € 0,1723 Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2334 - € 0,4256 300 En stock
M6
Naturel
45.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,3127 - € 0,7643 Demander le délai de livraison ici
M6
Chromé
40.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 3
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Acier doux Chromé

10179925

Gamme de prix
€ 0,0816 - € 0,0584

Niveaux de stock
6883 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Acier doux Chromé

10179994

Gamme de prix
€ 0,1211 - € 0,0762

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Acier doux Chromé

10180051

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1208

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 5.0 mm Nylon Naturel

10326008

Gamme de prix
€ 0,1983 - € 0,1244

Niveaux de stock
9520 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon Naturel

10326268

Gamme de prix
€ 0,9169 - € 0,566

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 6.0 mm Nylon Naturel

10325889

Gamme de prix
€ 0,151 - € 0,1081

Niveaux de stock
7484 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 45.0 mm Nylon Naturel

10325988

Gamme de prix
€ 0,3676 - € 0,2029

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 70.0 mm Nylon Naturel

10326152

Gamme de prix
€ 0,4897 - € 0,2685

Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm Acier doux Chromé

10179949

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Acier doux Chromé

10180013

Gamme de prix
€ 0,1351 - € 0,0852

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Acier doux Chromé

10425329

Gamme de prix
€ 0,5016 - € 0,2039

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 50.0 mm Nylon Naturel

10325995

Gamme de prix
€ 0,3875 - € 0,212

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 80.0 mm Nylon Naturel

10326275

Gamme de prix
€ 1,2555 - € 0,569

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 50.0 mm Nylon Naturel

10326251

Gamme de prix
€ 0,7933 - € 0,4881

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Acier doux Chromé

10179970

Gamme de prix
€ 0,1235 - € 0,0779

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M2.5 20.0 mm Nylon Naturel

10325667

Gamme de prix
€ 0,3081 - € 0,1693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Acier doux Chromé

10180082

Gamme de prix
€ 0,3112 - € 0,1693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Acier doux Chromé

10180044

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 45.0 mm Nylon Naturel

10326121

Gamme de prix
€ 0,4256 - € 0,2334

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Acier doux Chromé

10180105

Gamme de prix
€ 0,7643 - € 0,3127

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine