Menu Rechercher

Vis tête moletée - Fendu/Plastique

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Séries: SR1977

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
7702 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
1578 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
37728 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
10593 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
2985 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
6658 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
1909 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
21791 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
17935 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
3046 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
266 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
1500 En stock
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
9986 En stock
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
2000 En stock
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
25.0 mm
  • sur 3
Vis tête moletée fendue M5 8.0 mm PA

10056141


Niveaux de stock
7702 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 10.0 mm PA

10056233


Niveaux de stock
1578 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    8.3 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 10.0 mm PA

10056073


Niveaux de stock
37728 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 25.0 mm PA

10056110


Niveaux de stock
10593 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 25.0 mm PA

10056042


Niveaux de stock
2985 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 30.0 mm PA

10056196


Niveaux de stock
6658 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 6.0 mm PA

10055984


Niveaux de stock
1909 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 8.0 mm PA

10055991


Niveaux de stock
21791 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 8.0 mm PA

10056066


Niveaux de stock
17935 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 12.0 mm PA

10056240


Niveaux de stock
3046 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    8.3 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 16.0 mm PA

10056257


Niveaux de stock
266 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    8.3 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6

10399040


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6

10397473


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

10399026


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6

10397466


Niveaux de stock
9986 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10399019


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10399002


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6

10399033


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6

10397442


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6

10398456


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    7.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm