Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2338 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8365 € - 3,8566 € | 315 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,2088 € | 5000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7274 € - 1,2082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,3223 € | 500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,6026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3687 € - 3,1034 € | 350 Auf Lager |
1.606 in
40.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,2217 € | 14500 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,3404 € | 5000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4232 € - 0,6568 € | 1600 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,413 € - 0,8672 € | 60750 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4447 € - 0,934 € | 600 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3744 € - 0,7803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0854 € - 0,1581 € | 4000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,33 € - 0,3404 € | 3500 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0328 € - 0,3103 € | 2700 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,4007 € | 3000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1592 € - 0,2265 € | 32250 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3386 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.