Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Unterlegscheiben

 (17 Produktgruppen)

Die Aufgabe von Unterlegscheiben ist es, das Lösen von Befestigungselementen und Schrauben zu verhindern. Diese praktischen Lösungen verhindern Leckagen und gleichen den aufgebrachten Druck aus. Unser Sortiment umfasst eine große Auswahl an Unterlegscheiben aus Materialien wie Metall, Nylon und Gummi. Aufgrund der Art ihres Verwendungszwecks bieten wir verschiedene Formen, Größen und Typen an, um sicherzustellen, dass unsere Unterlegscheiben der Aufgabe gewachsen sind, die Mutter, in der sie angebracht werden, zu sichern. Weitere Informationen über Unterlegscheiben finden Sie in unserem Leitfaden „Wie und wann Unterlegscheiben effektiv eingesetzt werden können“.

Ansatzscheiben

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Edelstahl-Unterlegscheiben zur Entlüftung

Unterlegscheiben zur Entlüftung werden in Kombination mit Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um das rasche Ablassen von Gasen aus Gewindesacklöchern zu unterstützen. Die Unterlegscheiben werden häufig in Hochvakuum-(HV) und Ultrahochvakuum-(UHV)-Systemen eingesetzt, da ihre Schlitzlüftungsfunktion virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Edelstahlunterlegscheiben zur Entlüftung wird zusammen mit Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um Geschwindigkeit und Leistung der Vakuumerzeugung in Vakuumkammern zu verbessern. Diese Unterlegscheiben zur Entlüftung kommen häufig für Industriemaschinen und Automobilkomponenten zum Einsatz.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Eine häufig verwendete Option bei Hochvakuum-(HV) und Ultrahochvakuum-(UHV)-Systemen, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen reduziert.
  • Verwendung in Kombination mit Bolzen, Schrauben oder anderen Befestigungen, um Leistung und Widerstandsfähigkeit von Baugruppen zu verbessern.
  • Wird für Industriemaschinen oder Automobilkomponenten verwendet.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0097.A2

Flache Unterlegscheiben ‒ Gummi

Flache Unterlegscheiben aus Gummi dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: TPG, PVC, TPE
  • Farbe: Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Flache Unterlegscheiben ‒ Metall

Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: Stahl, Edelstahl, Edelstahl 303
  • Farbe: Natur, Silbern

Flache Unterlegscheiben ‒ PEEK

Flache Unterlegscheiben aus PEEK-Material zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete chemische Beständigkeit und thermische Stabilität aus.

Bieten eine robuste und ebene Oberfläche zur Spannungsverteilung, wodurch Montageschäden reduziert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert werden. Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hohen mechanischen Belastungen oder wiederholten Bewegungen.

Die Unterlegscheiben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1929

Isolierungskappen

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Kugelscheiben

Kugelscheiben sind eine ideale Lösung zur Sicherung von Leichtbaukonstruktionen. Sie können auch als Gleitscheibe auf Drehzentren verwendet werden. Das Kunststoffmaterial, aus dem diese Unterlegscheiben bestehen, kann sterilisiert werden, was sie zur idealen Lösung für wissenschaftliche und medizinische Anwendungen macht.

Zur Montage bzw. zur Demontage der Unterlegscheiben ist kein Spezialwerkzeug nötig. Schnell und einfach in der Anwendung.

  • Material: Polyoxymethylen (POM)
  • Farbe: Natur

Lock & Seal washers

Lock and seal nuts and bolts in position.

Sattelscheiben - Nylon

Sattelscheiben sind für den Einsatz bei der Montage von Rohrrahmenkonstruktionen vorgesehen. Diese Unterlegscheiben können Rundrohre aufnehmen und fixieren sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegung und Vibration begrenzt werden. Die Unterlegscheiben kommen bei der Montage von Möbeln und im Baugewerbe zum Einsatz, wo sie während Montage und Anwendung Rohre und Schläuche stützen, und die Beschädigung lackierter Oberflächen verhindern.

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz, Natur


Seriennummer: SR1943

Schraubenrosetten

Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.

Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1946

Sicherungsringe

Sicherungsringe wirken wie ein Ansatzstück, das Komponenten und Baugruppen auf glatten Wellen an ihrem Platz hält, und können zur einmaligen Verwendung auch in Gehäuse oder Bohrungen eingesetzt werden. Zu ihren gängigen Anwendungen gehört die Sicherung von Wellen.

Sie werden in vorgefertigte Nuten auf Wellen oder Stiften montiert und fungieren als Ansatzstück, das ausgewählte Komponenten oder Baugruppen sicher an ihrem Platz hält. Das ringförmige Design mit einer Lippe sorgt für einfache Montage und Demontage.

  • Material: Polyoxymethylen (POM)
  • Farbe: Schwarz

Sicherungsscheiben

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring

Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring werden als zuverlässige und effektive Dichtungslösung verwendet. Dank ihres Designs bieten Sie eine gute Abdichtung zwischen zwei Oberflächen und verhindern das Austreten von Flüssigkeiten, Gasen oder Verunreinigungen.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring ist mit einem Silikon-O-Ring ausgestattet, der für ein gutes Anliegen auf der Oberfläche sorgt und hilft, Lücken oder Unebenheiten auszugleichen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring kommen häufig in Industrieausrüstung und Automobilanwendungen zum Einsatz. Wiederverwendbar und temperaturbeständig von -75 C bis +205 C.

  • Verhindert das Austreten von Flüssigkeiten, Gasen und Verunreinigungen.
  • Mit Silikon-O-Ring, der für ein gutes Anliegen auf der Oberfläche sorgt und hilft, Lücken oder Unebenheiten auszugleichen.
  • Wiederverwendbar und geeignet für Temperaturen von -75 C bis +205 C.
Material: 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0180

Unverlierbare Unterlegscheiben mit Gewinde

Bei diesem Sortiment an Unverlierbarkeitsscheiben ist die Gewindetiefe im Bereich des Innendurchmessers äußerst gering. Das bedeutet, dass sie aufgeschraubt werden können und sich nicht mehr von der unverlierbaren Schraube oder dem Bolzen lösen, sobald sie das Gewinde passiert haben.

Installierung eines Bausatzes bestehend aus einer unverlierbaren Schraube und Unterlegscheibe;
1) Setzen Sie die unverlierbare Schraube in die Plattenbohrung.
2) Schrauben Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube, über den Gewindeteil der Schraube hinaus, was die Schraube in der Platte festhält.

Die Unterlegscheiben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Unverlierbarkeitsscheiben haben eine äußerst geringe Gewindetiefe im Bereich des Innendurchmessers.
  • Sobald sie das Gewinde passiert haben, lösen sie sich nicht mehr von der unverlierbaren Schraube oder dem Bolzen.
  • Schraubbefestigung.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0168

Vulkanisierte Unterlegscheiben

Selbstzentrierende vulkanisierte Unterlegscheiben werden in der Regel in Umgebungen verwendet, wo hydraulische Flüssigkeiten und pneumatische Öle zum Einsatz kommen. Sie sind eine ideale Option für Wartung, Reparatur und betriebliche Anwendungen.

Vulkanisierte Unterlegscheiben werden herkömmlicherweise zusammen mit Schrauben und Bolzen verwendet. Diese Unterlegscheiben bestehen aus Stahl und einem integriertem Gummi-O-Ring, der in den Innendurchmesser der Unterlegscheibe passt. Diese Kombination aus Unterlegscheibe und Dichtung trägt dazu bei, die wasserdichte Montage Ihrer Anwendung zu gewährleisten.

Kunden können ein Set erwerben, das eine Auswahl verschiedener Größen umfasst, die für BSP- und metrische Gewinde geeignet sind. Alternativ können Kunden auch einzelne Teile mit dem erforderlichen Gewindetyp und in der gewünschten Größe kaufen.

  • Material Unterlegscheibe: Baustahl
  • Dichtungsmaterial: Nitril NBR 80
  • Farbe der Dichtung: Schwarz

Zahnscheiben - außen gezahnt

Außen gezahnte Zahnscheiben bieten zusätzlichen Widerstand gegen ein Lösen der Schraubverbindung durch Vibration.