Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Lineargleitführungen

 (11 Produktgruppen)


Geflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Diese Geflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, die Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen oder bei gewichtskritischen Anwendungen, da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Nützlich bei schweren Lasten in einer Reihe von Anwendungen, die Linearbewegungen steuern und unterstützen.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
  • Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen, da sie leicht und korrosionsbeständig sind.
Material: Aluminium;Edelstahl Seriennummer: SRL1018F

Geflanschte Führungswagen (Schlitten) – Standard

Diese Geflanschten Standard-Führungswagen sind eine Art von Linearlager und kommen bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit. Ihre Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Die Führungswagen werden separat von den Schienen und auf Blindblöcke montiert geliefert. Um den Führungswagen auf die Schienen aufzusetzen, richten Sie den Blindblock mit dem Ende der Schiene aus und lassen Sie den Führungswagen darauf gleiten. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Ausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Die Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.
  • Bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1016F

Geflanschte Lineargleitführungen

Diese Geflanschten Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Die Führungswagen mit offenem Kugellager sind nur zur Verwendung mit Wellenstützschienen vorgesehen. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1756, SRL1755

Lineargleitführungen – geschlossen

Diese Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Das Gehäuse bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Führungswagen an die sich bewegende Komponente der Anwendung anzubringen.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1751, SRL1750

Miniatur-Führungswagen (Schlitten)

Diese Miniatur-Schienenführungswagen sind eine kompakte und vielseitige Lösung, um präzise Linearbewegungen in kleinformatigen Anwendungen zu erzielen. Sie sind aufgrund ihrer kleinen Größe perfekt geeignet für Anwendungen, die präzise Positionierung und fließende Bewegung bei wenig Platz erfordern, oder Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit notwendig ist, da sie aus Edelstahl gefertigt sind.

Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen. Diese Schienen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte. Sie können schwere Gewichte tragen, sind korrosionsbeständig und beständig gegen Abnutzung.

Die Führungswagen werden mit einer Blindschiene aus Plastik geliefert. Sie sollten montiert werden, indem die Blindschiene neben das Ende der tatsächlichen Schiene gelegt wird und der Führungswagen von einer Schiene zur anderen geleitet wird. Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen. Kommen bei unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz, darunter medizinische Geräte, Pharmazeutika, kleine Automatisierungssysteme und optische Ausrüstung.

  • Sie bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte.
  • Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen.
  • Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen.
Material: Edelstahl Seriennummer: SRL1012C, SRL1010

Führungswagen für offene Linearkugellager

Diese Offenen Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie sollten nur zusammen mit gehärteten Stahlwellen zum Einsatz kommen. Die Kugellager erlauben es dem Führungswagen, gleichmäßig die Schiene entlang zu gleiten. Sie sind besonders nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1752

Quadro-Führungswagen

Diese Quadro-Führungswagen sind geschlossen, mit selbstausrichtenden Linearkugellagern, zwei integrierten Abdichtungen und einer Schmierbohrung. Sie erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.

Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht. Die Last wird gleichmäßig über den Führungswagen verteilt, was Umlenkung minimiert und Steifheit maximiert, die von Vibrationen ausgehende Gefahr verringert und zuverlässige Leistung selbst bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen liefert.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Durch Austauschen der Kugelkäfige, Endplatten und Abdichtungen können jedoch Temperaturen bis zu +120 C toleriert werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.
  • Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1759, SRL1758

Ungeflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten sehr effektiv. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu den geflanschten Führungswagen, aber die sich bewegende Komponente in der Anwendung kann nur oben auf dem Führungswagen montiert werden.

Da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen, können sie bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Sie sind leichter und korrosionsbeständiger als Stahlversionen.
  • Sie sind effektiv bei schweren Lasten in verschiedenen Anwendungen, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1018U

Ungeflanschte Führungswagen – niedrig

Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.

Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1016UL

Ungeflanschte Führungswagen – Standard

Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.

Die Führungswagen werden auf Blindblöcken geliefert, die an die Kante der Schiene angenähert werden, auf die sie während der Installation aufgesetzt werden sollen. Lassen Sie den Führungswagen von dem Blindblock auf die Schiene gleiten, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt wird. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden.
  • Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1016U

Ungeflanschte Führungswagen aus Edelstahl

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Edelstahl sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, bei denen Linearbewegungen gesteuert und unterstützt werden. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Aufgrund seiner geringen Reibung bietet dieses ungeflanschte Design eine größere Kontaktfläche mit der Lineargleitführung und sorgt damit für erhöhte Stabilität und Präzision bei Bewegungsabläufen. Das Fehlen von Flanschen ermöglicht zudem mehr Flexibilität in puncto Platzbedarf und Einsatzort. Die Kugelkäfige in den Führungswagen ermöglichen einen wesentlich größeren Parallelismus und Montagebasis-Höhenversätze, um erhebliche Fehlstellungen zu korrigieren, und erlauben es den Führungswagen, von der Schiene abgenommen zu werden, ohne dass dabei Kugeln verloren gehen.

Die Struktur ist äußerst korrosionsbeständig, was sie ideal für die Verwendung in Umgebungen mit Feuchtigkeit, Chemikalien und extremen Temperaturen macht. Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1753