Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,2539 € - 0,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,0919 € - 0,5935 € 600 Auf Lager
24.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,1616 € - 1,0244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,1149 € - 0,2759 € 500 Auf Lager
7.5 mm
Rot
PVC
2
0,2338 € - 0,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
Rot
PVC
2
10020746 0,1879 € - 0,2347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Rot
PVC
2
0,5021 € - 0,8285 € 1250 Auf Lager
18.8 mm
Rot
PVC
2
0,3343 € - 0,5543 € 400 Auf Lager
15.3 mm
Schwarz
PVC
0,1492 € - 0,3223 € 5000 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,3873 € - 1,166 € 18375 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
0,1535 € - 0,2217 € 14500 Auf Lager
12.4 mm
Schwarz
PVC
2
0,0408 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
Rot
PVC
2
0,3988 € - 0,6598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,35 € - 0,7351 € 16600 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
PVC
0,2066 € - 0,3434 € 214000 Auf Lager
15.3 mm
Schwarz
PVC
0,1592 € - 0,2265 € 32250 Auf Lager
9.7 mm
Rot
PVC
2
0,1951 € - 0,4549 € 750 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
PVC
2
1,3687 € - 3,1034 € 350 Auf Lager
40.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,2869 € - 0,6176 € 11700 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,3988 € - 0,6026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Rot
PVC
2
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020098

Preisbereich
0,4188 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 24.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020173

Preisbereich
0,5935 € - 0,0919 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020258

Preisbereich
1,0244 € - 0,1616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 13.0 mm PVC Rot

10020616

Preisbereich
0,2759 € - 0,1149 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020661

Preisbereich
0,4007 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 13.0 mm PVC Rot

10020746

Preisbereich
0,2347 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10020845

Preisbereich
0,8285 € - 0,5021 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020036

Preisbereich
0,5543 € - 0,3343 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019955

Preisbereich
0,3223 € - 0,1492 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020128

Preisbereich
1,166 € - 0,3873 €

Lagerbestände
18375 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019979

Preisbereich
0,2217 € - 0,1535 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10020760

Preisbereich
0,3826 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020104

Preisbereich
0,6598 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020043

Preisbereich
0,7351 € - 0,35 €

Lagerbestände
16600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 15.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020029

Preisbereich
0,3434 € - 0,2066 €

Lagerbestände
214000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 9.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020685

Preisbereich
0,2265 € - 0,1592 €

Lagerbestände
32250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019948

Preisbereich
0,4549 € - 0,1951 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 40.8 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10162927

Preisbereich
3,1034 € - 1,3687 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019962

Preisbereich
0,6176 € - 0,2869 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 14.3 mm 25.0 mm PVC Rot

10020784

Preisbereich
0,6026 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2