Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7274 € - 1,2082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3859 € - 1,0877 € | 6250 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,183 € - 1,169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,449 € - 0,482 € | 4100 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 1,0746 € - 2,323 € | 140 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4447 € - 0,934 € | 600 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1021 € - 0,1681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2611 € - 0,5423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7044 € - 1,0003 € | 2200 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,2934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2181 € - 2,079 € | 3990 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,2217 € | 14500 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2869 € - 0,6176 € | 11700 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3343 € - 0,5543 € | 400 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,1506 € - 0,2088 € | 5000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1276 € - 0,2714 € | 6000 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4304 € - 1,166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7302 € - 0,8346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.