Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,3988 € - 0,6026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Rot
PVC
2
0,3744 € - 0,7803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
Rot
PVC
2
1,0904 € - 2,2899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,0408 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
Rot
PVC
2
10020302 2,2669 € - 4,7606 € 80 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,3371 € - 0,4188 € 4350 Auf Lager
17.4 mm
Schwarz
PVC
0,1592 € - 0,2265 € 32250 Auf Lager
9.7 mm
Rot
PVC
2
0,3386 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Rot
PVC
2
0,0854 € - 0,1581 € 4000 Auf Lager
11.1 mm
Rot
PVC
2
0,3199 € - 0,6628 € 250 Auf Lager
18.8 mm
Rot
PVC
2
0,2539 € - 0,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,0919 € - 0,5935 € 600 Auf Lager
24.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,1616 € - 1,0244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,1149 € - 0,2759 € 500 Auf Lager
7.5 mm
Rot
PVC
2
0,2338 € - 0,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
Rot
PVC
2
10020746 0,1879 € - 0,2347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Rot
PVC
2
0,5021 € - 0,8285 € 1250 Auf Lager
18.8 mm
Rot
PVC
2
0,3185 € - 0,5242 € 1250 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,1951 € - 0,4549 € 750 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,1492 € - 0,3223 € 5000 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
PVC
2
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 14.3 mm 25.0 mm PVC Rot

10020784

Preisbereich
0,6026 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10020821

Preisbereich
0,7803 € - 0,3744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020241

Preisbereich
2,2899 € - 1,0904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10020760

Preisbereich
0,3826 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 50.8 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10020302

Preisbereich
4,7606 € - 2,2669 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020074

Preisbereich
0,4188 € - 0,3371 €

Lagerbestände
4350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 9.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020685

Preisbereich
0,2265 € - 0,1592 €

Lagerbestände
32250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 13.0 mm PVC Rot

10020852

Preisbereich
0,3706 € - 0,3386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10020739

Preisbereich
0,1581 € - 0,0854 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10020838

Preisbereich
0,6628 € - 0,3199 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020098

Preisbereich
0,4188 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 24.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020173

Preisbereich
0,5935 € - 0,0919 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020258

Preisbereich
1,0244 € - 0,1616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 13.0 mm PVC Rot

10020616

Preisbereich
0,2759 € - 0,1149 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020661

Preisbereich
0,4007 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 13.0 mm PVC Rot

10020746

Preisbereich
0,2347 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10020845

Preisbereich
0,8285 € - 0,5021 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 14.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020012

Preisbereich
0,5242 € - 0,3185 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019948

Preisbereich
0,4549 € - 0,1951 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019955

Preisbereich
0,3223 € - 0,1492 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2