Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnellverschlusskappen sind für Stopfen der Serien ISO A und ISO B ausgelegt. Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verschmutzung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.
 Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Größe | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4391 € - 1,4391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
 
1.594 in
 
40.5 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
| 1,1616 € - 1,1616 € | 215 Auf Lager | 
 | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
 
1.287 in
 
32.7 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
| 0,8339 € - 0,8339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.012 in
 
25.7 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
| 0,7581 € - 0,7581 € | 298 Auf Lager | 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
| 0,8339 € - 0,8339 € | 590 Auf Lager | 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
0.929 in
 
23.6 mm
 
 | 
 
ISO A
 
 | 
||
| 1,1616 € - 1,1616 € | 687 Auf Lager | 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
1.185 in
 
30.1 mm
 
 | 
 
ISO A
 
 | 
||
| 0,7838 € - 0,7838 € | 6398 Auf Lager | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.72 in
 
18.3 mm
 
 | 
 
ISO A
 
 | 
||
| 0,8339 € - 0,8339 € | 825 Auf Lager | 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.012 in
 
25.7 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
| 450 Auf Lager | 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.012 in
 
25.7 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
|||
| 1,4391 € - 1,4391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
1.437 in
 
36.5 mm
 
 | 
 
ISO A
 
 | 
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
ISO A
 
 | 
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
 
1.287 in
 
32.7 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
|||
| 0,7838 € - 0,7838 € | 587 Auf Lager | 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
| 1,1616 € - 1,1616 € | 600 Auf Lager | 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
1.209 in
 
30.7 mm
 
 | 
 
ISO A
 
 | 
||
| 0,7581 € - 0,7581 € | 198 Auf Lager | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
| 1,4391 € - 1,4391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
 
1.594 in
 
40.5 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
| 0,7838 € - 0,7838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
0.72 in
 
18.3 mm
 
 | 
 
ISO A
 
 | 
||
| 150 Auf Lager | 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
0.72 in
 
18.3 mm
 
 | 
 
ISO A
 
 | 
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
 
1.594 in
 
40.5 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
|||
| 0,7581 € - 0,7581 € | 89 Auf Lager | 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
ISO B
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.