Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Auf Lager

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe D Material Druckstufenklasse Typ Kaufen
10287712 0,8307 € - 1,6469 € 5799 Auf Lager
Rot
152.4 mm
PE
6000
3
2,295 € - 4,5535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
76.2 mm
PE
3000
3
1,8445 € - 3,6665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
76.7 mm
PE
3000
3
1,7882 € - 4,6718 € 1840 Auf Lager
Blau
50.8 mm
PE
3000
3
1,1475 € - 2,3211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
12.7 mm
PE
3000
3
1,6333 € - 3,1934 € 5220 Auf Lager
Blau
38.1 mm
PE
3000
3
1,943 € - 5,0562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
63.5 mm
PE
3000
3
1,8726 € - 4,8492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
38.1 mm
PE
6000
3
1,2587 € - 2,8829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
25.4 mm
PE
3000
3
10239940 1,7318 € - 4,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
25.4 mm
PE
6000
3
1,1137 € - 3,016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
19.1 mm
PE
6000
3
0,9616 € - 2,3595 € 398 Auf Lager
Blau
19.1 mm
PE
3000
3
1,7318 € - 4,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
31.8 mm
PE
6000
3
2,3514 € - 5,5293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
50.8 mm
PE
6000
3
1,4784 € - 3,8734 € 3440 Auf Lager
Blau
31.8 mm
PE
3000
3
0,2571 € - 0,40 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,1769 € - 0,2751 € 98 Auf Lager
Blau
19.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2641 € - 0,4108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2481 € - 0,386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,3961 € - 0,6162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
101.6 mm
LLDPE
3000
1
  • von 3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 12.7 mm Rot PE

10287712

Preisbereich
1,6469 € - 0,8307 €

Lagerbestände
5799 Auf Lager
Merkmale
  • D
    152.4 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 101.6 mm Blau PE

10287705

Preisbereich
4,5535 € - 2,295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    76.2 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 76.2 mm Blau PE

10287699

Preisbereich
3,6665 € - 1,8445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    76.7 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Flanschschützer 2 in 3000 Blau PE

10239919

Preisbereich
4,6718 € - 1,7882 €

Lagerbestände
1840 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1/2 in Blau PE

10239865

Preisbereich
2,3211 € - 1,1475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/2 in Blau PE

10239902

Preisbereich
3,1934 € - 1,6333 €

Lagerbestände
5220 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 2 1/2 in Blau PE

10239926

Preisbereich
5,0562 € - 1,943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/2 in Rot PE

10239964

Preisbereich
4,8492 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Flanschschützer 1 in 3000 Blau PE

10239889

Preisbereich
2,8829 € - 1,2587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Flanschschützer 1 in 6000 Rot PE

10239940

Preisbereich
4,524 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 3/4 in Rot PE

10239933

Preisbereich
3,016 € - 1,1137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 3/4 in Blau PE

10239872

Preisbereich
2,3595 € - 0,9616 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/4 in Rot PE

10239957

Preisbereich
4,524 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Flanschschützer 2 in 6000 Rot PE

10239971

Preisbereich
5,5293 € - 2,3514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/4 in Blau PE

10239896

Preisbereich
3,8734 € - 1,4784 €

Lagerbestände
3440 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Typ
    3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 2.1/2 in 3000 Blau LLDPE

20592264

Preisbereich
0,40 € - 0,2571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 3/4 in 3000 Blau LLDPE

20592189

Preisbereich
0,2751 € - 0,1769 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 2.1/2 in 3000 Blau LLDPE

20592271

Preisbereich
0,4108 € - 0,2641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1.1/2 in 3000 Blau LLDPE

20592226

Preisbereich
0,386 € - 0,2481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 4 in 3000 Blau LLDPE

20592301

Preisbereich
0,6162 € - 0,3961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    101.6 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1