Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | D | Material | Druckstufenklasse | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,273 € - 0,3379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,2525 € - 0,3232 € | 2969 Auf Lager |
Gelb
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3869 € - 0,8438 € | 268 Auf Lager |
Gelb
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,387 € - 0,4018 € | 450 Auf Lager |
Blau
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,2736 € - 0,3206 € | 1500 Auf Lager |
Blau
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,3273 € - 0,404 € | 2987 Auf Lager |
Gelb
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,1769 € - 0,2751 € | 98 Auf Lager |
Blau
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,262 € - 0,4075 € | 40 Auf Lager |
Rot
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,5299 € - 0,5888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
5.000 in
127 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3829 € - 0,5957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
3.000 in
76.2 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2067 € - 0,3215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,388 € - 0,6035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2481 € - 0,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3961 € - 0,6162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,1693 € - 0,2633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2641 € - 0,4108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2571 € - 0,40 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,179 € - 0,2784 € | 98 Auf Lager |
Rot
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,224 € - 0,3485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,1949 € - 0,3033 € | 99 Auf Lager |
Rot
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.