Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Auf Lager

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H D d2 Material d1 Typ Kaufen
0,0934 € - 0,1168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE
18.0 mm
Tapered
0,0687 € - 0,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
Tapered
0,1337 € - 0,277 € 53500 Auf Lager
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
0,6772 € - 1,5375 € 52 Auf Lager
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE - PIR
67.4 mm
Tab
0,1247 € - 0,1562 € 2652 Auf Lager
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
Tapered
0,2449 € - 0,5085 € 13350 Auf Lager
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
0,1371 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE
29.5 mm
Tapered
0,0998 € - 0,1247 € 119678 Auf Lager
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
Tapered
0,0739 € - 0,1744 € 3000 Auf Lager
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
0,0687 € - 0,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE
14.2 mm
Tapered
0,1205 € - 0,2501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
0,2942 € - 0,6652 € 21000 Auf Lager
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
0,1957 € - 0,405 € 825 Auf Lager
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,0597 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE - PIR
11.7 mm
0,1464 € - 0,3163 € 2000 Auf Lager
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
0,6533 € - 1,4163 € 150 Auf Lager
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
Tab
0,1957 € - 0,408 € 1573 Auf Lager
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
LDPE
27.8 mm
1
0,221 € - 0,4583 € 19160 Auf Lager
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
LDPE
33.3 mm
1
0,1136 € - 0,235 € 44897 Auf Lager
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
0,201 € - 0,2814 € 3523 Auf Lager
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
  • von 4
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 18.0 mm LDPE Gelb

10287514

Preisbereich
0,1168 € - 0,0934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    Tapered
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 14.5 mm LDPE Gelb

10287484

Preisbereich
0,0858 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    Tapered
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 21.3 mm 18.5 mm LDPE Orange

10152942

Preisbereich
0,277 € - 0,1337 €

Lagerbestände
53500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 1.024 in 2.654 in LDPE - PIR Rot

10073223

Preisbereich
1,5375 € - 0,6772 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    Tab
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 29.0 mm LDPE Gelb

10287569

Preisbereich
0,1562 € - 0,1247 €

Lagerbestände
2652 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 34.1 mm LDPE Orange

10153024

Preisbereich
0,5085 € - 0,2449 €

Lagerbestände
13350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 29.5 mm LDPE Gelb

10287576

Preisbereich
0,1703 € - 0,1371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 25.0 mm LDPE Gelb

10287552

Preisbereich
0,1247 € - 0,0998 €

Lagerbestände
119678 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Rot

10073162

Preisbereich
0,1744 € - 0,0739 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    13/16 in UNF, 1/2 in BSP
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 14.2 mm LDPE Gelb

10287477

Preisbereich
0,0858 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    Tapered
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 14.3 mm 11.4 mm LDPE Orange

10152904

Preisbereich
0,2501 € - 0,1205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 28.6 mm 41.0 mm LDPE Orange

10153048

Preisbereich
0,6652 € - 0,2942 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 29.2 mm LDPE Orange

10152997

Preisbereich
0,405 € - 0,1957 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rot

10073131

Preisbereich
0,1277 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in UNF, M14
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Rot

10073186

Preisbereich
0,3163 € - 0,1464 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/8 in, UNF, M28, M30
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Rot

10073216

Preisbereich
1,4163 € - 0,6533 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Typ
    Tab
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 27.8 mm LDPE Orange

10152980

Preisbereich
0,408 € - 0,1957 €

Lagerbestände
1573 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 33.3 mm LDPE Orange

10153017

Preisbereich
0,4583 € - 0,221 €

Lagerbestände
19160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 19.8 mm 15.5 mm LDPE Orange

10152935

Preisbereich
0,235 € - 0,1136 €

Lagerbestände
44897 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 31.8 mm 45.9 mm LDPE Orange

10153055

Preisbereich
0,2814 € - 0,201 €

Lagerbestände
3523 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded