Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0806 € - 0,1277 € | 16086 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 4936 Auf Lager |
Grau
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 8070 Auf Lager |
Schwarz
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 21000 Auf Lager |
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,0763 € - 0,1064 € | 27570 Auf Lager |
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 33787 Auf Lager |
Weiß
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,1319 € - 0,183 € | 7231 Auf Lager |
Weiß
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 6322 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
| 0,0842 € - 0,1337 € | 6960 Auf Lager |
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0587 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Unterlegscheibe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
r5
|
||
| 250 Auf Lager |
Grau
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
| 0,1393 € - 0,1929 € | 2750 Auf Lager |
Weiß
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 0,1319 € - 0,183 € | 250 Auf Lager |
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 0,069 € - 0,0961 € | 39267 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,069 € - 0,0961 € | 9161 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0836 € - 0,1323 € | 16864 Auf Lager |
Schwarz
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 32500 Auf Lager |
Braun
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
k1
|
|||
| 2,0275 € - 4,1987 € | 76 Auf Lager |
Silbern
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.