Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
0,0806 € - 0,1277 € | 2307 Auf Lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
0,0065 € - 0,0065 € | 250 Auf Lager |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 27498 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Violett
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
0,0806 € - 0,1277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pink
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
0,0806 € - 0,1277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grün
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 1969 Auf Lager |
Weiß
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 37726 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,0784 € - 0,1242 € | 23675 Auf Lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
0,0761 € - 0,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,0587 € - 0,0927 € | 31000 Auf Lager |
Natur
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Washer
|
Polyamid 66
|
r4
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 10246 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 17986 Auf Lager |
Weiß
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
4000 Auf Lager |
Braun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.