Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0961 € - 0,152 € 38231 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0073 € - 0,0073 € 237 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € 170 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0776 € - 0,1228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0889 € - 0,1411 € 86 Auf Lager
Braun
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 2250 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 7500 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 16600 Auf Lager
Braun
6.0 mm
10.8 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0703 € - 0,0979 € 34443 Auf Lager
Schwarz
6.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,1707 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
12.8 mm
24.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,0777 € - 0,1084 € 29313 Auf Lager
Schwarz
8.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,142 € - 0,1965 € 49949 Auf Lager
Grau
4.0 mm
10.7 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
0,049 € - 0,0687 € 4358 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,1664 € - 0,2166 € 88865 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,1429 € - 0,1836 € 12131 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,0598 € - 0,0945 € 1750 Auf Lager
Natur
9.3 mm
4.2 mm
Unterlegscheibe
Polyamid 66
r4
0,0776 € - 0,1228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
  • von 10
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115510

Preisbereich
0,152 € - 0,0961 €

Lagerbestände
38231 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gelb

10115596


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115862

Preisbereich
0,0073 € - 0,0073 €

Lagerbestände
237 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blau

10115947

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116036

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115466

Preisbereich
0,1228 € - 0,0776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Braun

10115541

Preisbereich
0,1411 € - 0,0889 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115220

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115305

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Braun

10115350

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
16600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Braun

10115367

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047842

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
34443 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Weiß

10048368

Preisbereich
0,2352 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048023

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
29313 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116241

Preisbereich
0,1965 € - 0,142 €

Lagerbestände
49949 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
Abdeckkappen 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Natur

10047705

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
4358 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047668

Preisbereich
0,2166 € - 0,1664 €

Lagerbestände
88865 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.9 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 8.8 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047651

Preisbereich
0,1836 € - 0,1429 €

Lagerbestände
12131 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Natur

10115213

Preisbereich
0,0945 € - 0,0598 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    r4
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115299

Preisbereich
0,1228 € - 0,0776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte