Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0777 € - 0,1084 € 25887 Auf Lager
Schwarz
7.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0822 € - 0,1301 € 10086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € 3732 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
6.0 mm
10.8 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0626 € - 0,0876 € 30244 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,1344 € - 0,1865 € 29883 Auf Lager
Schwarz
12.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,1664 € - 0,2166 € 88865 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,0822 € - 0,1301 € 33 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0941 € - 0,1314 € 376 Auf Lager
Grau
10.2 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,1344 € - 0,1865 € 36741 Auf Lager
Weiß
12.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,0822 € - 0,1301 € 33706 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
10.8 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0776 € - 0,1228 € 46500 Auf Lager
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0843 € - 0,134 € 21498 Auf Lager
Natur
10.5 mm
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,0852 € - 0,1187 € 34000 Auf Lager
Schwarz
9.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,0777 € - 0,1084 € 7065 Auf Lager
Weiß
7.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0822 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
10.8 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 16600 Auf Lager
Braun
6.0 mm
10.8 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0776 € - 0,1228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0703 € - 0,1113 € 13942 Auf Lager
Schwarz
6.2 mm
Kappe
Polyamid 66
3
  • von 10
Abdeckkappen 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047897

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
25887 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
10086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115268

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
3732 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Gelb

10115343


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047903

Preisbereich
0,0876 € - 0,0626 €

Lagerbestände
30244 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.4 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048108

Preisbereich
0,1865 € - 0,1344 €

Lagerbestände
29883 Auf Lager
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047668

Preisbereich
0,2166 € - 0,1664 €

Lagerbestände
88865 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.9 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115787

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grau

10047910

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10048092

Preisbereich
0,1865 € - 0,1344 €

Lagerbestände
36741 Auf Lager
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115237

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
33706 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115312

Preisbereich
0,1228 € - 0,0776 €

Lagerbestände
46500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rot

10115398


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 6.4 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natur

10048191

Preisbereich
0,134 € - 0,0843 €

Lagerbestände
21498 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048061

Preisbereich
0,1187 € - 0,0852 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Weiß

10047880

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
7065 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115244

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Braun

10115350

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
16600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115329

Preisbereich
0,1228 € - 0,0776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048221

Preisbereich
0,1113 € - 0,0703 €

Lagerbestände
13942 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz