Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
586 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,2196 € - 0,2196 € 1043 Auf Lager
Rund
PA
0,2098 € - 0,2323 € 137 Auf Lager
Rund
PA
0,2098 € - 0,2323 € 6305 Auf Lager
Rund
PA
0,3225 € - 0,3584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
0,2098 € - 0,2323 € 14350 Auf Lager
Rund
PA
0,1746 € - 0,1943 € 4363 Auf Lager
Rund
PA
0,3731 € - 0,3942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
0,1802 € - 0,2013 € 48756 Auf Lager
Rund
PA
0,3238 € - 0,3421 € 500 Auf Lager
Rund
PA
0,2323 € - 0,2323 € 473 Auf Lager
Rund
PA
0,308 € - 0,3422 € 3341 Auf Lager
Rund
PA
0,3419 € - 0,3799 € 1400 Auf Lager
Rund
PA
0,3136 € - 0,3484 € 3400 Auf Lager
Rund
PA
0,3225 € - 0,3584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
0,2098 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
0,308 € - 0,3422 € 1199 Auf Lager
Rund
PA
0,5646 € - 0,6744 € 1296 Auf Lager
Rund
PA
0,9274 € - 1,0305 € 1295 Auf Lager
Rund
PA
0,296 € - 0,3289 € 5886 Auf Lager
Rund
PA
0,1746 € - 0,1943 € 481 Auf Lager
Rund
PA
  • von 30
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 10.0 mm

10168523

Preisbereich
0,2196 € - 0,2196 €

Lagerbestände
1043 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 20.0 mm

10168608

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10168585

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
6305 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10369432

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Typ
    Round Threaded Spacer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10320556

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
14350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Typ
    Round Threaded Spacer
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 10.0 mm

10168516

Preisbereich
0,1943 € - 0,1746 €

Lagerbestände
4363 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 40.0 mm

10168660

Preisbereich
0,3942 € - 0,3731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10168578

Preisbereich
0,2013 € - 0,1802 €

Lagerbestände
48756 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 40.0 mm

10168653

Preisbereich
0,3421 € - 0,3238 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 15.0 mm

10320563

Preisbereich
0,2323 € - 0,2323 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Typ
    Round Threaded Spacer
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10168721

Preisbereich
0,3422 € - 0,308 €

Lagerbestände
3341 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 15.0 mm

10369302

Preisbereich
0,3799 € - 0,3419 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Typ
    Round Threaded Spacer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2 5.0 mm

10368817

Preisbereich
0,3484 € - 0,3136 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Typ
    Round Threaded Spacer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 8.0 mm

10369272

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Typ
    Round Threaded Spacer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 20.0 mm

10320587

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Typ
    Round Threaded Spacer
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 7.0 mm

10368961

Preisbereich
0,3422 € - 0,308 €

Lagerbestände
1199 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Typ
    Round Threaded Spacer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 16.0 mm

10369043

Preisbereich
0,6744 € - 0,5646 €

Lagerbestände
1296 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Typ
    Round Threaded Spacer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 60.0 mm

10368794

Preisbereich
1,0305 € - 0,9274 €

Lagerbestände
1295 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Typ
    Round Threaded Spacer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 7.0 mm

10368954

Preisbereich
0,3289 € - 0,296 €

Lagerbestände
5886 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Typ
    Round Threaded Spacer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 5.0 mm

10168677

Preisbereich
0,1943 € - 0,1746 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB