Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2098 € - 0,2323 € | 137 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3119 € - 0,3466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2033 € - 0,2033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2534 € - 0,2534 € | 34 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,214 € - 0,2435 € | 2519 Auf Lager |
Sechskant
|
Nylon
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,282 € - 0,3134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4998 € - 0,4998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2801 € - 0,4069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2542 € - 0,2824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2675 € - 0,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2182 € - 0,2182 € | 2062 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3731 € - 0,3928 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3731 € - 0,3928 € | 2061 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,39 € - 0,4125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4732 € - 0,5618 € | 517 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2407 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,25 € - 0,3261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3274 € - 0,3638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2463 € - 0,2737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2576 € - 0,2971 € | 15262 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.