Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2615 € - 1,8022 € | 498 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,2374 € - 12,486 € | 100 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
7,8566 € - 8,7296 € | 540 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,7713 € - 6,4125 € | 90 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,3686 € - 1,5206 € | 515 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6561 € - 1,0335 € | 115 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3894 € - 0,4327 € | 200 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,577 € - 2,2669 € | 91 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,8573 € - 0,9525 € | 1322 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,3002 € - 4,778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1801 € - 0,2002 € | 32406 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3894 € - 0,4327 € | 458 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2687 € - 0,2986 € | 8417 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4941 € - 0,549 € | 36 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8673 € - 1,3657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5392 € - 0,673 € | 490 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,8072 € - 4,2302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,911 € - 1,3897 € | 198 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,567 € - 0,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | 10500 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.