Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0312 € - 13,368 € | 100 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,3784 € - 7,0871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,1936 € - 5,7707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,567 € - 0,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3894 € - 0,4327 € | 1832 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4308 € - 0,4533 € | 5253 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3741 € - 0,4157 € | 22300 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4802 € - 0,5335 € | 873 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,5392 € - 0,8772 € | 1560 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,2283 € - 10,2537 € | 620 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3894 € - 0,4327 € | 371 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2704 € - 0,3005 € | 130 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4493 € - 0,4993 € | 149 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,4221 € - 0,4691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,056 € - 1,6051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,3657 € - 0,4064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,2182 € | 2330 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,39 € - 0,4125 € | 6956 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2098 € - 0,2309 € | 500 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.