Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
586 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1622 € - 0,2002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
Nylon
M4 x 0.7
6.0 mm
0,2319 € - 0,2863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
Nylon
M4 x 0.7
18.0 mm
0,2654 € - 0,3276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
Nylon
M4 x 0.7
25.0 mm
0,2621 € - 0,3236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
Nylon
M4 x 0.7
20.0 mm
0,5042 € - 0,5603 € 6480 Auf Lager
Sechskant
PPS
M4 x 0.7
8.0 mm
0,3154 € - 0,3308 € 3000 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
40.0 mm
0,4432 € - 0,4925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
25.0 mm
0,5801 € - 0,6445 € 2500 Auf Lager
Sechskant
PA
M2.5
25.0 mm
0,3701 € - 0,4113 € 1500 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
18.0 mm
0,3581 € - 0,3581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
35.0 mm
0,5378 € - 0,9433 € 4112 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
15.0 mm
0,2985 € - 0,3317 € 19815 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
10.0 mm
0,3023 € - 0,3359 € 2500 Auf Lager
Sechskant
PA
M2.5
12.0 mm
0,3217 € - 0,3575 € 7171 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
12.0 mm
0,3451 € - 0,3834 € 4006 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
20.0 mm
0,2958 € - 0,3287 € 1500 Auf Lager
Sechskant
PA
M2.5
10.0 mm
0,19 € - 0,252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M3
9.5 mm
1,3629 € - 1,5206 € 32 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M6
50.0 mm
0,4796 € - 0,5329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2
30.0 mm
0,4941 € - 0,549 € 200 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
25.0 mm
  • von 30
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Preisbereich
0,2002 € - 0,1622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Preisbereich
0,2863 € - 0,2319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 25.0 mm

10341650

Preisbereich
0,3276 € - 0,2654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Preisbereich
0,3236 € - 0,2621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10354193

Preisbereich
0,5603 € - 0,5042 €

Lagerbestände
6480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 40.0 mm

10306840

Preisbereich
0,3308 € - 0,3154 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

10306895

Preisbereich
0,4925 € - 0,4432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10306932

Preisbereich
0,6445 € - 0,5801 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

10306802

Preisbereich
0,4113 € - 0,3701 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 35.0 mm

10641682

Preisbereich
0,3581 € - 0,3581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

10306819

Preisbereich
0,9433 € - 0,5378 €

Lagerbestände
4112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10306826

Preisbereich
0,3317 € - 0,2985 €

Lagerbestände
19815 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10306888

Preisbereich
0,3359 € - 0,3023 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10306680

Preisbereich
0,3575 € - 0,3217 €

Lagerbestände
7171 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10306796

Preisbereich
0,3834 € - 0,3451 €

Lagerbestände
4006 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10306772

Preisbereich
0,3287 € - 0,2958 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 9.5 mm

10352397

Preisbereich
0,252 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Durchmesser
    6.4 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920

Preisbereich
1,5206 € - 1,3629 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579

Preisbereich
0,5329 € - 0,4796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10369678

Preisbereich
0,549 € - 0,4941 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm