Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3238 € - 0,3407 € | 3239 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2995 € - 0,3328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,2576 € | 8500 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,2576 € | 2239 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,3083 € | 1059 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1995 € - 0,2663 € | 28801 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,364 € - 0,4044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2674 € - 0,2972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4039 € - 0,4039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3731 € - 0,3928 € | 1490 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2956 € - 0,2956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3899 € - 0,4489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4308 € - 0,4533 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2647 € - 0,2956 € | 1196 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3327 € - 0,3327 € | 1234 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2787 € - 0,2787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1943 € | 2000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2956 € - 0,2956 € | 298 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2281 € - 0,2534 € | 163 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2182 € | 2486 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.