Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7042 € - 0,7824 € | 1003 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,2182 € | 3898 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2396 € - 0,3205 € | 9572 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3732 € - 0,4443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,2265 € - 6,9184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,4007 € - 8,223 € | 1004 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,3912 € - 12,7567 € | 50 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,2196 € | 1043 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4941 € - 0,549 € | 300 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3421 € - 0,359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2098 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3894 € - 0,4327 € | 400 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5195 € - 0,5772 € | 400 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,641 € - 0,7123 € | 500 Auf Lager |
Rund
|
POM
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4154 € - 0,4616 € | 200 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4154 € - 0,4616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3994 € - 0,4438 € | 17026 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4089 € - 0,4543 € | 1531 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.