Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3136 € - 0,3484 € | 3400 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,273 € - 0,3033 € | 42 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,308 € - 0,3422 € | 166 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,308 € - 0,3422 € | 1500 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5209 € - 0,6223 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4547 € - 0,5053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5122 € - 0,5691 € | 3056 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,3555 € - 0,395 € | 271 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4773 € - 0,7758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5279 € - 0,5865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4449 € - 0,5533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2541 € - 0,2823 € | 600 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1802 € - 0,2013 € | 42256 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | 398 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3645 € - 0,405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2126 € - 0,2126 € | 3028 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,304 € - 0,304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5525 € - 0,6139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,567 € - 0,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.