Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
586 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,2013 € - 0,2013 € 500 Auf Lager
Rund
PA
M3
20.0 mm
0,3731 € - 0,3942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M3
40.0 mm
0,2196 € - 0,2196 € 1104 Auf Lager
Rund
PA
M3
8.0 mm
0,19 € - 0,2126 € 1000 Auf Lager
Rund
PA
M4
8.0 mm
0,308 € - 0,3422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
12.0 mm
0,1851 € - 0,2057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
10.0 mm
0,3717 € - 0,4379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
15.0 mm
5,1936 € - 5,7707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
12.0 mm
0,4941 € - 0,549 € 735 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
30.0 mm
4,3002 € - 4,778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
8.0 mm
0,567 € - 0,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
35.0 mm
0,5392 € - 0,8772 € 539 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2
8.0 mm
0,3225 € - 0,3584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M2.5
6.0 mm
4,0185 € - 4,465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
6.0 mm
5,7713 € - 6,4125 € 90 Auf Lager
PEEK
10.0 mm
4,7164 € - 5,2404 € 60 Auf Lager
PEEK
8.0 mm
0,5195 € - 0,5772 € 603 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M3
45.0 mm
0,3329 € - 0,3699 € 8594 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
25.0 mm
0,4796 € - 0,5329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2
25.0 mm
0,2185 € - 0,2428 € 5233 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
22.0 mm
  • von 30
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 20.0 mm

10168592

Preisbereich
0,2013 € - 0,2013 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 40.0 mm

10168660

Preisbereich
0,3942 € - 0,3731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 8.0 mm

10168707

Preisbereich
0,2196 € - 0,2196 €

Lagerbestände
1104 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 8.0 mm

10168813

Preisbereich
0,2126 € - 0,19 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10168721

Preisbereich
0,3422 € - 0,308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Preisbereich
0,2057 € - 0,1851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Preisbereich
0,4379 € - 0,3717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 12.0 mm

10221082

Preisbereich
5,7707 € - 5,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Preisbereich
0,549 € - 0,4941 €

Lagerbestände
735 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 8.0 mm

10636961

Preisbereich
4,778 € - 4,3002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10369692

Preisbereich
0,63 € - 0,567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 8.0 mm

10369517

Preisbereich
0,8772 € - 0,5392 €

Lagerbestände
539 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10369593

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 6.0 mm

10630914

Preisbereich
4,465 € - 4,0185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 10.0 mm

10221075

Preisbereich
6,4125 € - 5,7713 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 8.0 mm

10221068

Preisbereich
5,2404 € - 4,7164 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760

Preisbereich
0,5772 € - 0,5195 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Preisbereich
0,3699 € - 0,3329 €

Lagerbestände
8594 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 25.0 mm

10369562

Preisbereich
0,5329 € - 0,4796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Preisbereich
0,2428 € - 0,2185 €

Lagerbestände
5233 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6