Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
586 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1957 € - 0,2182 € 1200 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
5.0 mm
7,8419 € - 8,7133 € 310 Auf Lager
PEEK
25.0 mm
5,658 € - 6,2867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
18.0 mm
7,1875 € - 7,9862 € 90 Auf Lager
PEEK
25.0 mm
5,0675 € - 5,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
15.0 mm
0,4136 € - 0,4596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PPS
M2.5
5.0 mm
3,5293 € - 3,5293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
8.0 mm
0,4308 € - 0,4533 € 5253 Auf Lager
Sechskant
PA
M5
25.0 mm
0,4308 € - 0,4533 € 235 Auf Lager
Sechskant
PA
M5
30.0 mm
0,4058 € - 0,4058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M5
35.0 mm
0,1801 € - 0,2002 € 32406 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
18.0 mm
9,7933 € - 10,8814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
35.0 mm
0,5392 € - 0,8772 € 1560 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2
10.0 mm
0,5392 € - 0,8772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
8.0 mm
6,1085 € - 6,7873 € 45 Auf Lager
PEEK
20.0 mm
10,0485 € - 11,1651 € 190 Auf Lager
PEEK
40.0 mm
8,7016 € - 10,6869 € 170 Auf Lager
PEEK
15.0 mm
6,3784 € - 7,0871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
18.0 mm
5,6326 € - 6,2584 € 50 Auf Lager
PEEK
10.0 mm
3,6051 € - 3,6051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
6.0 mm
  • von 30
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10157336

Preisbereich
0,2182 € - 0,1957 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 25.0 mm

10221013

Preisbereich
8,7133 € - 7,8419 €

Lagerbestände
310 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 18.0 mm

10221105

Preisbereich
6,2867 € - 5,658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 25.0 mm

10221129

Preisbereich
7,9862 € - 7,1875 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 15.0 mm

10221167

Preisbereich
5,0675 € - 5,0675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10457474

Preisbereich
0,4596 € - 0,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    2.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 8.0 mm

10221235

Preisbereich
3,5293 € - 3,5293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 25.0 mm

10157749

Preisbereich
0,4533 € - 0,4308 €

Lagerbestände
5253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 30.0 mm

10157763

Preisbereich
0,4533 € - 0,4308 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 35.0 mm

10157787

Preisbereich
0,4058 € - 0,4058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 18.0 mm

10379110

Preisbereich
0,2002 € - 0,1801 €

Lagerbestände
32406 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 35.0 mm

10540947

Preisbereich
10,8814 € - 9,7933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 10.0 mm

10369524

Preisbereich
0,8772 € - 0,5392 €

Lagerbestände
1560 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10369609

Preisbereich
0,8772 € - 0,5392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Preisbereich
6,7873 € - 6,1085 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 40.0 mm

10221211

Preisbereich
11,1651 € - 10,0485 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 15.0 mm

10220986

Preisbereich
10,6869 € - 8,7016 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 18.0 mm

10220993

Preisbereich
7,0871 € - 6,3784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 10.0 mm

10221150

Preisbereich
6,2584 € - 5,6326 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 6.0 mm

10221228

Preisbereich
3,6051 € - 3,6051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790