Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,0406 € - 0,0451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0506 € - 0,0562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,0402 € - 0,0447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1239 € - 0,1506 € 309 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1215 € - 0,1506 € 9023 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1239 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1239 € - 0,1506 € 998 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1239 € - 0,1506 € 2920 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1362 € - 0,1731 € 2000 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1362 € - 0,1731 € 380 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,0444 € - 0,0494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,1239 € - 0,1506 € 2997 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,133 € - 0,1478 € 5433 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0467 € - 0,0519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,0431 € - 0,0479 € 6514 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,0406 € - 0,0451 € 1 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1239 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0876 € - 0,0974 € 12500 Auf Lager
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1413 € - 0,157 € 8726 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,0428 € - 0,0475 € 15808 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Preisbereich
0,0451 € - 0,0406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Preisbereich
0,0562 € - 0,0506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Preisbereich
0,0447 € - 0,0402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
309 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027950

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
9023 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028032

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028117

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028193

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
2920 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Preisbereich
0,1731 € - 0,1362 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Preisbereich
0,1731 € - 0,1362 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10027875

Preisbereich
0,0494 € - 0,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
2997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Preisbereich
0,1478 € - 0,133 €

Lagerbestände
5433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Preisbereich
0,0519 € - 0,0467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028087

Preisbereich
0,0479 € - 0,0431 €

Lagerbestände
6514 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Preisbereich
0,0451 € - 0,0406 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028278

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Preisbereich
0,0974 € - 0,0876 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Preisbereich
0,157 € - 0,1413 €

Lagerbestände
8726 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Preisbereich
0,0475 € - 0,0428 €

Lagerbestände
15808 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm